S'inscrire en ligne
Accueil Distribution électrique BT
VEFBR-ZE : Infrastructures de charge - Qualifications ZE Ready
TypePrésentiel
Prix360 € HT
Durée

1 jour

(7 h)

Niveau acquisMaîtrise
RéférenceVEFBR-ZE
S'inscrire en ligne
Distribution électrique BT

Infrastructures de charge - Qualifications ZE Ready

Contenu de la formation

Les besoins des utilisateurs :

  • caractéristiques des véhicules électriques,
  • utilisations typiques des véhicules électriques et besoins énergétiques,
  • accès à la charge.

Conception d’une infrastructure de charge simple :

  • les exigences de sécurité spécifiques aux infrastructures de charge de véhicules électriques,
  • le cadre normatif,
  • les impositions du protocole ZE Ready 1.4,
  • l’offre à votre disposition,
  • la réponse aux besoins de vos clients.

Mise en œuvre d’une infrastructure de charge simple :

  • étude des schémas de raccordement,
  • raccordement d’installations type,
  • mise en service selon le protocole ZE Ready,
  • qualification de l’installation.

Compétences visées

  • Concevoir, réaliser et mettre en service une infrastructure de charge simple (sans armoire de gestion énergétique).
  • Etre qualifié ZE Ready / EV Ready 1.4 (P1)

Personnes concernées

  • Installateur électricien.

Parcours de formation

  • Maîtriser la conception et le calcul des installations électriques.
Nous sommes désolés, aucune date n’est disponible pour cette formation. Demandez une formation sur mesure en cliquant sur le formulaire de demande spécifique ci-dessous
Une question ? Un conseil ?

Une question ? Un conseil ?

Vous souhaitez :
  • une formation sur mesure dispensée dans votre entreprise ou nos centres
  • un contact commercial
  • l’aide de nos experts formations
Contactez-nousContactez-nous
Switch to englishenglish