• Industrial worker speaking into a walkie-talkie at work, industrial production.

    Effitec

    Machinery at a bottling facility, food and beverage, machine control, industrial production.

    Défis

    L'outil indispensable au maintien en condition opérationnelle de vos installations d'automatisme.
    • Vos besoins

      Vous souhaitez mettre en oeuvre, programmer et maintenir vos installations d’automatismes.
      Vous avez besoin d’un outil performant, fiable, robuste et fonctionnant sous Windows 7.
      Vous souhaitez disposer, pour un budget fixé, d’une garantie totale en toutes circonstances.
    • Vos bénéfices

      Garantie matérielle et dommages accidentels.
      Possibilité de prêt sur demande d’une machine en cas de réparation.
      Gain de temps grâce à un interlocuteur unique pour le diagnostic hardware ou software.
      Outil robuste, semi-durci, adapté à des besoins de performance, et facile à transporter.
      Disque dur extractible assurant la sauvegarde et la confidentialité des données.
    • La solution Schneider Electric

      Garantie dommages accidentels : réparation ou échange pour tout dommage involontaire
      Prêt sur demande d’une console sous 48h durant les réparations
      Assistance technique Chorus Expert : support matériel et logiciel


      Un outil robuste :
      Console semi-durcie
      Température de fonctionnement entre -20°C et +60°C
      Supporte un taux d’humidité de 90%
      Protection contre les saletés et projections de liquide
      Un outil performant : 9h d'autonomie, disque dur extractible de 160 Go et poignée de transport intégrée

    Besoin de plus d'informations sur Effitec ?

    Exprimer une demande en ligne pour la gamme des produits industrie concernée.
    Contactez-nous