Acti9 - Smartlink SI D (Lite) et SI B (Ethernet)

En savoir plus

Smartlink SI D et SI B permettent via des pages web embarquées et/ou une gestion technique du bâtiments (GTB) :

  • de visualiser l'état de son installation électrique,
  • de visualiser ses consommations,
  • d'avoir des alarmes par mail,
  • de piloter à distance les contacteurs, télérupteurs, Reflex et télécommande type RCA (uniquement pour le Smartlink SI B).

Applications : moyens et grands bâtiments.

Avantages

Convivial pour l'exploitant :

- accès à distance via pages web embarquée et/ou GTB

- réception d'alarme par mail

- pilotage de charges en direct

- visualisation des consommations

Facile à mettre en œuvre :

- paramétrage via un logiciel gratuit Smartest

- export des tables Modbus pour intégration dans GTB sous format Excel

Références

  • A9XMWA20 : Acti 9 Smartlink SI D (Lite) -Ethernet/IP pour capteur RF A9MEM15xx
  • A9XMZA08 : Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet Radio RF) - 7 ports E/S num - TI24 - 2E ana

Caractéristiques

Smartlinl SI D (Lite)

  • liaison sans fil avec les capteurs de mesure PowerTag (20 maxi)
  • 1 port Ethernet TCP/IP pour la connexion au cloud
  • Installation sur rail DIN (6 modules de 18 mm)
  • Tension d'alimentation : 110/230 VCA
  • Consommation : 5 VA

Smartlinl SI B (Ethernet RF)

  • 1 port Ethernet TCP/IP
  • 1 port Modbus RS485
  • 7 canaux Ti24 (2 entrées / 1 sortie par canal)
  • 1 canal analogique avec 2 entrées (0-10 V / 4-20 mA)
  • liaison sans fil avec les capteurs de mesure PowerTag (20 maxi)
  • Installation à l'arrière d'une rangée 24 modules
  • Tension d'alimentation : 24 VCC
  • Verrou pour montage sur Linergy FM80