• Default Alternative Text
    Le tableau électrique connecté

    GTL déco

    Les plus de Resi9 et DuoLine

    • Esthétique

      • Les ensembles de portes pour nos bacs 2x13 modules sont personnalisables suivant 13 finitions lisses ou texturées pour un effet des plus raffinés.
      • Effet miroir qui s’intègre dans tous types d’intérieurs et idéal pour donner plus de lumière ou de perspective à une pièce (couloir, entrée, etc.).
      • 12 teintes en accord avec les tendances du moment pour une parfaite intégration avec les différentes décorations (peinture, tapisserie, etc.).
      • Une base neutre prête à peindre pour plus de personnalisation.
    • Sécurité et souplesse

      Les bacs d’encastrement peuvent recevoir des plaques antivandalisme afin de protéger le matériel installé (projections, poussières, chocs) avant livraison du chantier.

      • DuoLine XE : la protection embrochable pratique et sûre
        - Avec la technologie XE, les appareillages se mettent en place en enfichage sans serrage de bornes sur répartiteur Distri’clic.
        - Les manipulations dans le tableau sont sans risque : aucune partie sous tension n’est accessible (IPxxB).
        - L’installation est évolutive et permet très simplement l’ajout de produits en toute sécurité (IPxxB).

      • DuoLine XP : la protection peignable traditionnelle
        - Avec la technologie XP, les appareillages équipés de bornes à vis sont alimentés par un peigne coudé à 45° offrant un accès facile.
        - Les appareils de commande (TL, CT) s’installent au plus près de leur protection grâce à une connexion préfabriquée.
    • Evolutivité

      • Des solutions de mesure, de programmation et de régulation compatibles avec DuoLine XE et XP permettent le suivi de consommation pour inciter aux économies d’énergie.
    Default Alternative Text
    Default Alternative Text