Schneider Electric France

Bienvenue sur notre site !

Choisir un autre pays

    Découvrez la gamme de produits Resi9 & DuoLine : La GTL esthétique et performante

    • Le tableau électrique connecté

      Nous savons que la maison d’aujourd’hui est bien plus que 4 murs et 1 toit. C’est notre lieu privilégié de vie de loisirs, de partage, de travail aussi parfois.
      Chez Schneider Electric, nous avons su nous adapter aux nouveaux besoins de l’habitat et innover pour faire évoluer tous nos produits.
      C’est pourquoi nous avons créé le Tableau électrique connecté, un tableau dont chaque composant remplit une fonction essentielle et assure à vos clients sécurité, confort et maîtrise de leur budget.
      En alliant la qualité de nos produits et votre savoir faire, concevons et équipons des maisons pleines de vie.

      Resi9

      Coffrets et bac d’encastrement 1 ou 2x13 modules. 13 finitions possibles pour l’offre 2x13 modules : standard blanc (RAL 9003), personnalisable selon 11 teintes ou effet miroir.

      DuoLine

      Appareillages modulaires jusqu’à 63 ampères XP technologie peignable et XE technologie embrochable.

      Application principale : Tout type de logement

      La Gaine Technique Logement regroupe en un seul emplacement du logement toutes les arrivées et départs des réseaux courants forts et courants faibles. Elle intègre toutes les canalisations de puissance, de communication et de branchements :
      - Le bac d’encastrement composé de 2 parties : - une partie démontable pour réaliser des extensions d’installation électrique aussi aisées que possible et faciliter les interventions en toute sécurité. - une partie basse composée d’un bac pouvant accueillir panneau de contrôle, coffret de répartition et coffret de communication.
      - Le panneau de contrôle de type Opale compatible Linky.
      - Le coffret de répartition de concentration modulaire de type Opale.
      - Le coffret de communication (courant faible) de type LexCom Home.

      Default Alternative Text