• Altivar Process Le variateur accélérateur de performance

      Avec Altivar Process, Schneider Electric propose la première gamme de variateurs de vitesse orientés services.

      Découvrez Altivar Process

      Dans l’usine digitale, la convergence des technologies est une réalité, connectant les systèmes d’automatisation de l’usine avec les systèmes d’information. Cette convergence vers un seul système intelligent combinant production, business, clients, fournisseurs et partenaires, est la clé pour baisser les coûts et gagner en agilité.

      Aujourd’hui, Schneider Electric propose une nouvelle génération de variateurs de vitesse dédiés process pour apporter aux entreprises une solution innovante afin d’améliorer la performance globale de leurs installations avec un impact direct sur leur productivité et leur rentabilité. Et cela avec une accessibilité à l’information en temps réel depuis un PC, une tablette ou un smartphone.

      Avec la gamme Altivar Process de Schneider Electric, les entreprises bénéficient de variateurs de vitesse capables de gérer la performance de leurs process, la consommation énergétique ainsi que les équipements associés.

      Les avantages d'Altivar Process

      • Default Alternative Text Une production optimisée Grâce à la modélisation de la chaîne cinématique, Altivar Process assure, par exemple, le fonctionnement des pompes au plus près de leur point d’efficacité optimale (BEP).
      • Texte alternatif par défaut Une vision des process en temps réel Altivar process combine Ethernet en natif et des service RSTP assurant la remontée d’informations en temps réel à tous les organes de gestion, de supervision et de contrôle quel que soit le support (ordinateur, tablette, smartphone). Des tableaux de bord personnalisés sont configurables pour permettre une surveillance de l’îlot de production avec les paramètres pertinents (débit, pression, température, etc.).
      • Icône terre verte Une solution éco-responsable Outre le fait qu’il participe à l’optimisation des consommations énergétiques, Altivar Process est recyclable à plus de 70 %. Il est labélisé Green Premium et est conforme aux règlementations Rohs et ReacH.
      • Default Alternative Text Une variation de vitesse toujours sous contrôle Altivar process propose des services qui facilitent son pilotage et garantissent la continuité d’activité : menu de mise en œuvre rapide, alarmes et défauts configurables en fonction des paramètres mécaniques de l’installation, QR code donnant des informations relatives à l’état du variateur (QR codes dynamiques qui indiquent la procédure à suivre en cas de dysfonctionnement).

      Découvrez l'Industrie Connectée

      Découvrez nos solutions.
      Je découvre l'Industrie Connectée