• Default Alternative Text

    KNX - Domotique et automatismes du bâtiment

    Système communicant pour le résidentiel et les bâtiments tertiaires

    < Retour à la fiche gamme

Système KNX - Initiation

Objectif de la formation :

  • Acquérir les connaissances de base pour définir, installer et paramétrer une installation KNX simple
  • Se préparer pour la formation certifiante KNX.

.

Système KNX - Perfectionnement

Objectif de la formation :

  • Compléter ses connaissances fondamentales du système KNX afin de réussir l’examen de certification.

.

Système KNX - Certification

Objectif de la formation :

  • Acquérir les connaissances permettant de réaliser une solution simple avec le système KNX à l'aide de l’outil logiciel ETS 4
  • Réussir l’examen de certification KNX (taux moyen de réussite de 99% entre 2009 et 2013).

.

Système KNX - Applications avancées

Objectif de la formation :

  • Maîtriser les fonctions de gestion du chauffage, de l’éclairage et des volets roulants avec le système KNX
  • Gérer ces équipements par écran tactile.

.

Système KNX - Contrôleur logique homeLYnk

Objectif de la formation :

  • Être en mesure de construire des interfaces de visualisation personnalisées (pilotage et courbes de consommation par exemple) au moyen du contrôleur logique multi-protocole incluant des données issues des bus KNX et Modbus.

.