Schneider Electric France

Bienvenue sur notre site !

Choisir un autre pays

    • Default Alternative Text

      Opération levage passez au contrôle radiocommandé et gagnez un cadeau connecté

    Du 16 novembre
    au 31 décembre 2015,
    une tablette tactile Archos offerte pour l'achat de 3 ensembles Harmony eXLhoist parmi les 6 proposés

    Plus que

    tablettes
    disponibles
    Stock des cadeaux épuisés

    J’achète
    3 ensembles parmi les 6 références suivantes :

    • XARSK8L12W
    • XARSK8L12H
    • XARSK8D18W
    • XARSK8D18H
    • XARSK12D18W
    • XARSK12D18H

    Je reçois
    Une tablette tactile Archos*


    Archos

    Pour bénéficier de l’offre, confirmez votre participation

    Merci de corriger les erreurs signalées en rouge.
    * L’offre est valable uniquement pour les références indiquées sur la page de l’opération. L’offre est limitée à 1 lot par raison sociale et dans la limite des quantités disponibles. Photos non contractuelles. L'offre est valable seulement pour les personnes ayant reçu l'emailing.

    Les offres
    Harmony eXLhoist
    concernées

    Harmony eXLhoist

    Référence XARSK8L12W

    Base ZARB12W
    + Commande ZART8L
    + Chargeur ZARC01
    + Bretelle ZARC02
    + Câble TCSMCNAM3M002P


    Référence XARSK8L12H

    Base ZARB12H
    + Commande ZART8L
    + Chargeur ZARC01
    + Bretelle ZARC02
    + Câble TCSMCNAM3M002P


    Référence XARSK8D18W

    Base ZARB18W
    + Commande ZART8L
    + Chargeur ZARC01
    + Bretelle ZARC02
    + Câble TCSMCNAM3M002P


    Référence XARSK8D18H

    Base ZARB18H
    + Commande ZART8L
    + Chargeur ZARC01
    + Bretelle ZARC02
    + Câble TCSMCNAM3M002P


    Référence XARSK12D18W

    Base ZARB18W
    + Commande ZART12D
    + Chargeur ZARC01
    + Bretelle ZARC02
    + Câble TCSMCNAM3M002P

    Référence XARSK12D18H

    Base ZARB18H
    + Commande ZART12D
    + Chargeur ZARC01
    + Bretelle ZARC02
    + Câble TCSMCNAM3M002P

    Voir la gamme

    Le cadeau en détail

    Tablette tactile Archos 70c Néon

    • Système d’exploitation : Android 5.1 Lollipop
    • Écran capacitif : 7 pouces 1024 x 600
    • Processeur Dual core 1 GHz
    • Mémoire RAM : 512 MB
    • Micro USB
    • Stockage interne de 8 GB
    • Stockage externe avec micro SD jusqu’à 32 GB

    Harmony eXLhoist, levez tout d’une seule main !

    Grâce à son design ergonomique, à son autonomie élevée et à son système d’arrêt d’urgence sans fil SIL3, la commande Harmony eXLhoist de Schneider Electric ajoute l’intuitivité à la commande des dispositifs de levage à distance, tout en améliorant la protection de l’opérateur et de la machine.

    Fonctionnant sur la fréquence internationale de 2,4 GHz, Harmony eXLhoist bénéficie d’une compatibilité mondiale et d’une protection universelle contre les interférences, permettant l’utilisation simultanée de 2 à 50 appareils.

    Avec Harmony eXLhoist :

    • • Gagnez en productivité opérateur et machine
    • • Exigez la sécurité pour les biens et les personnes
    • • Optez pour la simplicité sans compromis