Schneider Electric France

Bienvenue sur notre site !

Choisir un autre pays

    • Valises Odace restantes200

      Pour l'achat d'un lot Odace et Multifix, recevez une valise de démonstration Odace.*
    • AchetezParmi la liste des produits participants
    • 150 Mécanismes Odace blanc ou anthracite ou alu
    • 80 boîtes d'encastrement
    • 2 Fonctions
      électroniques
    • Recevez
    • 1 Valise
      Démonstration Odace
      sous 4 semaines d'une valeur de 191,63 euros *
    1J'imprime la liste des références des produits participants Télécharger la liste
    2J'envoie la preuve d'achat
    Name:
    Company:
    Address:
    Address:
    Document:
    Corriger les erreurs signalées en rouge Merci,
    nous avons bien enregistré votre demande.
    • 150 Mécanismes Odace
      • S520059 – S540059 - S530059 Prise 2P + T
      • S520204 - S540204 - S530204 Va-et-vient, 10 A
      • S520206 - S540206 - S530206 Poussoir, 10A
      • S520214 - S540214 - S530206 Double va-et-vient
      • S520662 - S540662 - S530206 Sortie de câble 6 à 12mm2
      • S520471 - S540471 - S530206 Prise RJ45, grade 1 cat.5
      • S520445 - S540445 - S530206 Prise TV
      • S520233 - S530233 - S540233 Commande VMC
      • S520208 - S530208 - S540208 Commande volets rouants
    • 2 Fonctions électroniques
      • S520512 – S540512 - S530512 Variateur universel
      • S520525 - S540525 - S530525 Detecteur de présence toutes charges
      • S520524 - S540524 - S530524 Detecteur de présence special Reno
      • S520509 - S540509 - S530509 Thermostat Tactile
      • PFRL01 Coffret radio
    • 80 Boîtes d'encastrement
      • IMT35001 Multifix Air B D67 P40
      • ALB71320 Multifix Boîte 1P D67 P40
      • ALB71301 Modulo Boîte Carré 1P P40
      • IMT35000 Multifix Air BTE D67 2P71
      • ALB71332 Multifix BTE 2P71 D67 P40
      • IMT35032 Multifix Air Boîte 1P D67
      • ALB71322 Multifix Boîte 1P D67 P50
      • ALB71322 Multifix BTE 2P71 D67 P50
    (*) Offre limitée, dans la limite des stocks disponibles, à une valise de démonstration par raison sociale ou par famille.