• Valises Odace restantes200

    Pour l'achat d'un lot Odace et Multifix, recevez une valise de démonstration Odace.*
  • AchetezParmi la liste des produits participants
  • 150 Mécanismes Odace blanc ou anthracite ou alu
  • 80 boîtes d'encastrement
  • 2 Fonctions
    électroniques
  • Recevez
  • 1 Valise
    Démonstration Odace
    sous 4 semaines d'une valeur de 191,63 euros *
1J'imprime la liste des références des produits participants Télécharger la liste
2J'envoie la preuve d'achat
Name:
Company:
Address:
Address:
Document:
Corriger les erreurs signalées en rouge Merci,
nous avons bien enregistré votre demande.
  • 150 Mécanismes Odace
    • S520059 – S540059 - S530059 Prise 2P + T
    • S520204 - S540204 - S530204 Va-et-vient, 10 A
    • S520206 - S540206 - S530206 Poussoir, 10A
    • S520214 - S540214 - S530206 Double va-et-vient
    • S520662 - S540662 - S530206 Sortie de câble 6 à 12mm2
    • S520471 - S540471 - S530206 Prise RJ45, grade 1 cat.5
    • S520445 - S540445 - S530206 Prise TV
    • S520233 - S530233 - S540233 Commande VMC
    • S520208 - S530208 - S540208 Commande volets rouants
  • 2 Fonctions électroniques
    • S520512 – S540512 - S530512 Variateur universel
    • S520525 - S540525 - S530525 Detecteur de présence toutes charges
    • S520524 - S540524 - S530524 Detecteur de présence special Reno
    • S520509 - S540509 - S530509 Thermostat Tactile
    • PFRL01 Coffret radio
  • 80 Boîtes d'encastrement
    • IMT35001 Multifix Air B D67 P40
    • ALB71320 Multifix Boîte 1P D67 P40
    • ALB71301 Modulo Boîte Carré 1P P40
    • IMT35000 Multifix Air BTE D67 2P71
    • ALB71332 Multifix BTE 2P71 D67 P40
    • IMT35032 Multifix Air Boîte 1P D67
    • ALB71322 Multifix Boîte 1P D67 P50
    • ALB71322 Multifix BTE 2P71 D67 P50
(*) Offre limitée, dans la limite des stocks disponibles, à une valise de démonstration par raison sociale ou par famille.