• Default Alternative Text

    Participez aux journées Building Is On

    Que vous soyez professionnel de la filière, investisseur ou gestionnaire de bâtiment, plongez au coeur des nouveaux usages du bâtiment connecté, à travers une expérience unique et innovante !

    Au programme

    1 table ronde pour échanger
    autour de cas clients concrets

    Bâtiment connecté : de nouveaux usages pour tous, un enjeu de taille pour la filière

    Le bâtiment ne naît pas intelligent : il le devient. L'innovation numérique transforme autant les usages que les habitudes de ses occupants, de ses propriétaires ou encore de ses gestionnaires. Les métiers de la filière du bâtiment doivent évoluer en conséquence.

    • Quels sont les nouveaux usages liés aux bâtiments connectés ?
    • Quels bénéfices en attendre ?
    • Quel en sera l'impact sur nos métiers et comment accompagner cette transformation ?

    Cette table ronde, animée par un journaliste spécialiste des bâtiments tertiaires et des technologies numériques, réunira 5 intervenants, professionnels de la filière et utilisateurs finaux. Ils apporteront leur vision, leur expertise et leur retour d'expérience sur ces questions.

    1 espace de démonstration pour tester nos solutions en situation réelle

    Un espace de démonstration pour tester nos solutions en situation réelle

    Vivez l'expérience connectée à travers une zone expérientielle unique pour tester et mettre en oeuvre nos solutions avancées dédiées au bâtiments tertiaires inférieurs à 10000 m².

    Les solutions Schneider Electric appliquées aux usages d'un restaurant, d'une boutique et d'un EHPAD vous seront démontrées :

    • SmartPanels : tableau de gestion de l'énergie communicant,
    • KNX : gestion de l'éclairage et des ouvrants,
    • SmartStruxure Lite : contrôle et régulation,
    • Facility Insights : plate-forme de services pour optimiser l'exploitation du bâtiment.
    En savoir plus sur notre offre

    3 ateliers techniques pour se former à la mise en oeuvre de nos solutions

    Atelier Commandes Connectées : prenez le contrôle du bâtiment !
    Supervision globale du bâtiment via une unique plateforme.

    Atelier Tableau Connecté : profitez du potentiel du tableau connecté !

    • Conception de l'architecture de distribution électrique nativement communicante et intégrable à la GTB,
    • Installation simple et rapide : Plug & Play,
    • Paramétrage facile et intuitif,
    • Exploitation fiable, utile et évolutive des informations.

    Atelier Services Connectés : optimisez l'exploitation du bâtiment !

    • Visualiser, analyser et comprendre les données de mon bâtiment pour mieux l'exploiter,
    • Réduire les coûts de maintenance et de personnel tout en assurant le confort et le bien-être des occupants.

    Dates et lieux des événements

    • 17 juin 2015 à Toulouse
      Palais des Congrès - Pierre Baudis
      9h15 - 14h30
    • 25 juin 2015 à Aix-en-Provence
      Palais des Congrès - Office de tourisme
      8h30 - 14h
    • 24 septembre 2015 à Nantes
      Westotel - Nantes Atlantique
      8h30 - 14h
    • 21 octobre 2015 à Lyon
      Palais des Congrès
      8h45 - 14h30
    • 29 octobre 2015 à Strasbourg
      Palais des musiques et des congrès
      10h - 15h30
    • 5 novembre 2015 à Paris
      Salon Interclima+elec - Paris-Nord Villepinte
      8h30 - 14h

    Faites une visite virtuelle du concept store et venez vivre l'expérience complète lors des journées building is on !

    Vue 3D

    Le Concept Store by Schneider Electric

    Le Concept Store by Schneider Electric, une zone expérientielle unique pour vivre, tester et mettre en oeuvre nos solutions appliquées à plusieurs espaces : un restaurant, une boutique et un EHPAD.