Gammes
Coffrets Mureva
Coffrets plastiques étanches. Adaptés pour 3 à 72 modules, les coffrets étanches assurent une protection complète, des prises industrielles, aux produits modulaires de protection, de commande. Simples à installer et très robustes, les coffrets étanches protègent vos équipements électriques des éléments extérieurs.Fait partie de 9 SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Coffrets Opale
Coffrets modulaires Mini coffrets de répartitionVoir les produitsarrow2_left PrismaSeT S
Coffrets tout-en-un à montage mural pour faciliter vos installations jusqu'à 160A PrismaSeT S est composé de plastique et de métal, conçu pour intégrer les équipements Schneider Electric, en assurant la cohérence entre l'assemblage, la connexion, le fonctionnement et l'interaction numérique, tout en fournissant la conformité aux normes CEI 61439-1, 2 et 3. Ces coffrets sont simples à choisir, contiennent des accessoires de câblage et ont été conçu pour faciliter leur installation.Fait partie de SeT SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left PrismaSeT XS
Coffrets en plastique pour montage en saillie et encastré jusqu'à 125 A Sélection de 13, 18 et 24 modules de coffrets plastiques en saillie et encastrés de 18mm. Grâce à la classe 2, les coffrets modulaires offrent une combinaison parfaite de robustesse et de protection, et une conformité aux normes CEI 61439.Fait partie de SeT SeriesVoir les produitsarrow2_left Resi9 coffrets électriques et GTL
Coffrets électriques 13, 18, 24 modules ou version IP65, pour toute installation résidentielle. Grâce aux différentes finitions, le coffret Resi9 installé en GTL saillie ou encastrée est personnalisable en fonction des goûts et des intérieurs de chacun.Élégance des matériaux, ergonomie et finitions parfaites, tous les tableaux Resi9 ont été conçus pour s’intégrer dans chaque logement.Revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s’adapter à tous les goûts.Fait partie de 9 SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Resi9 MP
Mini coffrets électriques modulaires. Destinés au domaine résidentiel (chambres d'étudiants, ...) ou au petit tertiaire (chambres d'hôtel, ...), ces coffrets modulaires en plastique sont disponibles pour une installation en saillie ou encastré et assurent la cohérence avec la décoration et l'environnement.Fait partie de 9 SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Prisma Plus G Pack 160/250
Coffret et armoire jusqu'à 630A Coffret pack 160 Coffret et armoire pack 250Fait partie de SeT SeriesVoir les détailsarrow2_left