• Life is on with Schneider Electric solutions made for all the room of your home
    Prev
    Disjunctor

    Sécurité électrique

    Disjoncteur D'Clic Vigi

    Description
    Le disjoncteur différentiel D'clic Vigi est conseillé en tant que départ spécifique afin d'assurer la continuité de service sur des charges sensibles. 
    Où acheter Découvrez nos solutions de sécurité Testez et configurez votre installation électrique Questions fréquentes
    Les caractéristiques du disjoncteur D'Clic Schneider Electric :
    -Tenue courts-circuits : totalement protégé en aval du disjoncteur DB90
    - Sélectivité verticale différentielle : totale avec un disjoncteur de branchement sélectif ou un dispositif différentiel placé en amont.
    - Protection contre les déclenchements intempestifs
    - Fermeture brusque
    - Raccordement alimentation : en haut par câbles depuis bornier phase / neutre 
    - Classe de limitation : 3
    - Tension : 230 V CA +10% -15%
    - Pôles : 2
    - Calibre : 20 A 
    - Sensibilité : 30 mA 
    - Pouvoir de coupure : 3 kA 
    - Courbe : C 
    - Type : F 
    - Pas de 9 mm : 4

    Autres produits Disjoncteur

    • Disjunctor
    • Contacteur Contacteur CT'Clic
    • Intreruptor Interrupteur différentiel ID'Clic XE
    • Telerupteur Telerupteur TL'Clic
    • Disjoncteu Disjoncteur D'Clic XE
    • D'clic Arc D'clic Arc
    Next

    Pour aller plus loin

    • trouver un installateur Trouvez nos produits en magasin, en ligne ou en contactant un électricien proche de chez vous
    • Default Alternative Text Sécurité Découvrez nos solutions pour votre logement
    • Default Alternative Text Testez votre installation électrique
    • Default Alternative Text Contactez-nous Par mail, téléphone ou via notre chat en ligne.