• Default Alternative Text

    Solutions d'économies d'énergie

Prev
Wiser_

Wiser Link

Le module émetteur à impulsions

Description
Le module émetteur à impulsions, associé au module récepteur, est relié à la sortie impulsionnelle de vos compteurs de gaz, d’eau froide, d’eau chaude sanitaire ou de chauffage et envoie l’information via un signal sans fil, vers le système Wiser Link.
 
Les caractéristiques du module émetteur à impulsions Wiser Link :
- Type de mesure : Consommation de Gaz / Consommation d'énergie thermique / Consommation d'eau
- Alimentation : Batterie interne
- Type de pile : Lithium 3.6 AH
- Durée de vie de la pile : Jusqu'à 10 ans
- Types d'entrée : Connecteur ouvert / REED switch / Contact sec
- Tension d'entrée : 2.7 V
Contactez un installateur électricien

Autres produits Wiser

  • Application Wiser Link Solution d'économies d'énergie
  • Le module de connexion IP Le module de connexion IP
  • Default Alternative Text Le module récepteur filaire
  • Default Alternative Text Compteur d'énergie
  • Wiser Module récepteur sans fil
  • Wiser L’écran tactile
Next