• Default Alternative Text

    Nos produits

Prev
Default Alternative Text

Wiser

Prise pilotée

Description
La prise pilotée Wiser actionne tout équipement branché sur une prise de courant murale (maxi 3000W/13A) et mesure la consommation électrique.
 
Les caractéristiques de la prise pilotée Wiser :
- Commande On/Off locale ou à distance
- Mesure la consommation et transmet sans fil l'information au contrôleur (Wiser Box)
- Répète le signal sans fils entre deux composants ou plus et peut être utilisé si la communication radio est limitée entre différents éléments du sytème Wiser
- Pilotage et programmation depuis l’application Wiser Smart (+ On/off manuel sur la prise)
- Nombre maximum dans un système Wiser : 20
Découvrez Wiser Configurez votre solution Wiser Questions fréquentes Achetez Wiser

Autres produits Wiser

  • Default Alternative Text Solution de gestion de l'énergie
  • Thermostat Thermostat Wiser
  • Wiser Actionneur de chauffage électrique
  • Wiser Contrôleur Contrôleur Wiser
  • Default Alternative Text Actionneur de ballon d'eau chaude
  • Wiser Bouton énergie Wiser
  • Default Alternative Text Tête de vanne thermostatique
  • Default Alternative Text Actionneur de chaudière ou pompe à chaleur
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage électrique
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage à boucle d’eau chaude
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage à boucle d’eau chaude OPTIMUM
Next