• Life is on with Schneider Electric solutions made for all the room of your home
Prev
Wiser

Wiser Link

Module récepteur sans fil

Description
Ce module fonctionne avec le module émetteur à impulsions Wiser Link. Il permet de recevoir les informations de comptage autres qu’électriques, et de les afficher dans le système Wiser Link pour maîtriser aussi, ses consommations de Gaz, d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et de chauffage à boucle d’eau chaude. 
 
Les caractéristiques du module récepteur sans fil Wiser :
- Réceptionne le comptage de chauffage, d’eau chaude, d’eau froide depuis la sortie impulsionnelle des compteurs du logement et transmet l’information au compteur d’énergie.
- Contact alarme associé au module de connexion IP : réceptionne l’information de position d’un disjoncteur ou parafoudre depuis l’auxiliaire associé.
- Réceptionne le signal RF du module émetteur et renvoie l’information des consommations sur le compteur d’énergie.
Contactez un installateur électricien

Autres produits tableau électrique connecté

  • Application Wiser Link Solution d'économies d'énergie
  • Le module de connexion IP Le module de connexion IP
  • Wiser_ Le module émetteur à impulsions
  • Default Alternative Text Compteur d'énergie
  • Default Alternative Text Le module récepteur filaire
  • Wiser L’écran tactile
Next