• Life is on with Schneider Electric solutions made for all the room of your home
Prev
Wiser

Wiser

Bouton énergie Wiser

Description
Le bouton d'énergie Wiser permet d'activer ou de désactiver le mode Economie d’énergie (Eco) pour toute la maison. Le mode Economie d’énergie désactive les appareils sélectionnés et réduit la température aux niveaux de consignes présélectionnées. L’état des appareils (On ou Off) et les niveaux de température en mode Eco sont configurables sur l'application web Wiser. De retour à la maison, vous pouvez appuyer sur le Wiser Energy Button pour revenir au mode précédent.
 
Les caractéristiques du bouton énergie Wiser :
- Il est livré avec 3 piles AAA (durée de vie moyenne constatée 2 ans en fonction des conditions d’utilisation)
- Nombre maximum dans un système Wiser : 2
Découvrez Wiser Configurez votre solution Wiser Questions fréquentes Achetez Wiser

Autres produits Wiser

  • Default Alternative Text Solution de gestion de l'énergie
  • Thermostat Thermostat Wiser
  • Wiser Actionneur de chauffage électrique
  • Wiser Contrôleur Contrôleur Wiser
  • Default Alternative Text Prise pilotée
  • Default Alternative Text Actionneur de ballon d'eau chaude
  • Default Alternative Text Tête de vanne thermostatique
  • Default Alternative Text Actionneur de chaudière ou pompe à chaleur
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage électrique
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage à boucle d’eau chaude
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage à boucle d’eau chaude OPTIMUM
Next

Pour aller plus loin

  • Default Alternative Text Contactez un installateur électricien
  • Default Alternative Text Découvrez Wiser, notre solution de gestion d’énergie
  • Default Alternative Text Configurez votre solution et calculez vos économies potentielles
  • Default Alternative Text Contactez-nous Par mail, téléphone ou via notre chat en ligne.