• Default Alternative Text

    Solutions d'économies d'énergie

Prev
Wiser

Wiser Link

L’écran tactile

Description
L’écran tactile Wiser Link permet l’affichage dans le volume habitable de toutes les consommations instantanées et cumulées selon les 5 usages en m3, en L et en kWh.
 
Les caractéristiques de l'écran tactile Wiser Link :
- Affiche votre consommation d’énergie par type d’utilisation conformément à la réglementation RT2012.
- Affiche la consommation d’énergie globale de votre maison.
- Analyse votre utilisation afin de réduire votre consommation d’énergie.
- Alarme sonore et visuelle (drapeau vert) en cas de dépassement du seuil de 95% de la puissance souscrite.
- Possibilité d'être alerté avant le déclenchement du disjoncteur de branchement.
- Compatible avec le compteur d'énergie Wiser EM5.
Contactez un installateur électricien

Autres produits Wiser

  • Application Wiser Link Solution d'économies d'énergie
  • Le module de connexion IP Le module de connexion IP
  • Wiser_ Le module émetteur à impulsions
  • Default Alternative Text Le module récepteur filaire
  • Default Alternative Text Compteur d'énergie
  • Wiser Module récepteur sans fil