• Life is on with Schneider Electric solutions made for all the room of your home
    Application Wiser Link

    Wiser Link

    Solution d'économies d'énergie

    Description
    Gardez un œil sur vos consommations énergétiques avec le tableau électrique connecté Wiser Link. Wiser Link est une solution conforme à la norme RT2012, capable de mesurer la consommation quelle que soit l’énergie utilisée. Elle est composée de plusieurs éléments qui collectent, analysent et affichent les consommations d’énergies instantanées et cumulées de votre maison (chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire et prises de courants).  Grâce à Wiser Link, repérez les postes les plus consommateurs d’énergie et maîtrisez vos consommations pour réaliser plus d’économies. Surveillez et analysez toute votre consommation, à domicile ou à l’extérieur grâce à l’application Wiser Link disponible sur PC, tablette et smartphone.
     
    Les avantages du tableau électrique connecté Wiser Link :
    - Visualisation de vos consommations énergétiques, même à distance pour mieux les comprendre et mieux maîtriser votre énergie
    - Enregistrement de vos données de consommations pour vous permettre d'avoir des historiques complets et mieux maîtriser et réduire votre facture énergétique
    - Alerte possible en cas d’événement inattendu : fuite d’eau, coupure de courant, panne...
    Contactez un installateur électricien

    Autres produits Wiser

    • Le module de connexion IP Le module de connexion IP
    • Wiser_ Le module émetteur à impulsions
    • Default Alternative Text Le module récepteur filaire
    • Default Alternative Text Compteur d'énergie
    • Wiser Module récepteur sans fil
    • Wiser L’écran tactile
    Next