• Default Alternative Text

    Solutions d'économies d'énergie

Prev
Le module de connexion IP

Wiser Link

Le module de connexion IP

Description
Le module de connexion IP de Wiser Link permet d’accéder à distance à toutes vos consommations et informations énergétiques sur PC, smartphone et tablette ou depuis le portail internet de Schneider Electric, pour rester maître de votre habitat même en dehors de la maison.
Contactez un installateur électricien

Les caractéristiques du module de connexion IP Wiser Link : 

- Il permet de pousser les données sur le cloud Schneider Electric les rendant accessibles via l'application Wixer Link, sur ordinateurs, tablettes, smartphones. 
- 3 modules de 9 mm - tension: 110/230V CA 
- Alimentation/protection via disjoncteur 2A 
- Consommation: 5VA 
- Degré de protection: IP40 (face avant), IP20 (boîtier) 
- Port RJ 45 pour connexion avec la box internet du logement 
- Pages web embarquées pour fonctionnement hors ligne 
- Connexion au compteur d'énergie via 2 fils 1,5 mm² 
- Remplace l'afficheur
- Nombre maximum par système: 1

Autres produits Wiser

  • Application Wiser Link Solution d'économies d'énergie
  • Wiser_ Le module émetteur à impulsions
  • Default Alternative Text Le module récepteur filaire
  • Default Alternative Text Compteur d'énergie
  • Wiser Module récepteur sans fil
  • Wiser L’écran tactile
Next