• Default Alternative Text

    Tous les produits pour la maison

Prev
Default Alternative Text

Wiser

Actionneur de ballon d'eau chaude

Description
L'actionneur de ballon d'eau chaude (chauffe-eau) Wiser pilote le ballon d'eau chaude sanitaire et mesure la consommation électrique de l'appareil. Il est relié à la Wiser Box par une liaison sans fil et permet de répéter la communication radio entre les éléments du système Wiser.
 
Les caractéristiques de l'actionneur de ballon d'eau chaude Wiser :
- Commande le fonctionnement de tous types de ballons d'eau chaude (maxi 3000W)
- Nombre maximum dans un système Wiser : 4
Découvrez Wiser Configurez votre solution Wiser Questions fréquentes Achetez Wiser

Autres produits Wiser

  • Default Alternative Text Solution de gestion de l'énergie
  • Thermostat Thermostat Wiser
  • Wiser Actionneur de chauffage électrique
  • Wiser Contrôleur Contrôleur Wiser
  • Default Alternative Text Prise pilotée
  • Wiser Bouton énergie Wiser
  • Default Alternative Text Tête de vanne thermostatique
  • Default Alternative Text Actionneur de chaudière ou pompe à chaleur
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage électrique
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage à boucle d’eau chaude
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage à boucle d’eau chaude OPTIMUM
Next