• Life is on with Schneider Electric solutions made for all the room of your home
KNX

KNX

Application domotique de gestion de l'énergie

Description
Le système domotique KNX contribue à augmenter votre confort et à réduire votre facture énergétique. Vous pouvez piloter l’ensemble de votre logement sur place ou à distance depuis votre tablette ou votre smartphone.
 
Les avantages du système domotique KNX :
KNX permet de réaliser jusqu'à 30% d'économies d'énergie  :
- Sur le chauffage et la climatisation : possibilité d'atteindre jusqu'à 20 % d'économie par an simplement avec une commande automatique de température associée à un détecteur de présence. Fini les espaces inoccupés chauffés ou climatisés inutilement. 
- Sur l'éclairage : en évitant les dépenses d'éclairage inutiles, dans une pièce inoccupée par exemple ou en cas d'oubli d'extinction des lumières
- Sur les volets roulants et stores : avec une protection automatique contre les rayons du soleil ou contre les intempéries à l'aide de volets et stores qui réagissent sur ordre d'un capteur de lumière ou de vent.
Où acheter