Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'équivalent du détecteur XUBA087215K ?


Le détecteur de référence XUBA087215K était une cellule photoélectrique plastique de proximité de diamètre 18 mm, de portée  0.08 m, avec alimentation 24 -48 VAC, 2 fils, fonction sombre (sortie NC).
Le raccordement est effectué via un connecteur 20 UNF -2B , 3 broches.


Pour en savoir plus sur le détecteur XUBA087215K consulter le document joint en fichier attaché.





L' équivalence indirecte est le détecteur de proximité de référence XU8M18MB230K  de portée : 0.12 m, avec réglage effacement d'arrière plan réglable.
Le raccordement s'effectue aussi via un connecteur 20 UNF -2B, 3 broches.


Les réferences des prolongateurs sont :

  • en version droite : XZCP1865L2 pour 2 métres de câble, pour  5M ou 10m, remplacer en fin de réference L2 par  L5=5m ou L10= 10m, 
  •  en version coudé: XZCP1965L2 pour 2 métres de câble, pour  5M ou 10m, remplacer en fin de réference L2 par  L5=5m ou L10= 10m.









     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?