Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment résoudre la Consigne vitesse ATV58 ?


La consigne de vitesse peut être réalisée à partir de 4 canaux différents sur les variateurs de vitesse ATV :
 

  • entrées analogiques AI1, AI2 et AI3,
  • terminal de dialogue opérateur ( pocket, console),
  • vitesses présélectionnées,
  • bus de terrain ou réseau industriel.


Il s'agit de déterminer l'écart de consigne minimum qui pourra être pris en compte par le variateur de vitesse sur ces 4 canaux. il sera inutile d'élaborer des écarts de consignes en dessous de ces seuils puisqu'ils ne seront pas discernés par le variateur.

Consigne par les entrées analogiques AI1, AI2 et AI3 

Les convertisseurs ont une résolution de 10 bits (1024) pour les entrées analogiques AI1 et AI2 et un bit de signe en plus pour AI3.

Incrément minimum de tension ou de courant  pris en compte sur l'entrée analogique :

  • AI1 (0-10V) = 10/1024 = 9.76mV,
  • AI2 (0-20mA) = 20/1024 = 0.0195mA,
  • AI2 (4-20mA) = 20/1024 = 0.0195mA,
  • AI3 (+/-10V) =+/-10/1024 = +/-9.76mV.

Incrément minimum de fréquence pris en compte par les entrées analogiques (en Hz) :

  • AI1 et AI3 : (HSP-LSP)/(1024),
  • AI2 : (HSP-LSP)/((1024/20)*(CRL-CRH)),
  • limitée à 0.1Hz (affichage console 4 digits).

    Exemple

    -  Pour consigne 0-20mA ,0-10V, +/-10V :
          HSP-LSP =< 102Hz => résolution = 0.1Hz ,
          HSP-LSP > 102Hz => résolution = HSP-LSP/1024,

    -  Pour consigne 4-20mA :
          HSP-LSP =< 82Hz => résolution = 0.1Hz, 
          HSP-LSP > 82Hz => résolution = HSP-LSP/(1024/20)*16).
     

Par la console ou les vitesses présélectionnées 

La résolution est de 0.1Hz sur la plage HSP-LSP.
 

Par la communication 

La résolution est de 0.1Hz sur la plage +/-(HSP-LSP) et peut être améliorée.
Si le bit 9 de CMI est à 1, la résolution de LFRD est de 0.015Hz environ (plage +/-32767 = -500Hz à +500Hz).

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?