Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Unity Pro V8.1 est-il compatible avec le système d'exploitation Windows XP ?

Schneider Electric n'a pas validé UnityPro V8.1 avec Windows XP SP3.

Les systèmes d'exploitation requis sont :

Système avec Microsoft Windows 7 Professionnel 32/64bits
(Mémoire RAM : 2 Go minimum; recommandé: 3 Go
Mémoire RAM (avec utilisation DTM ou drop X80) : 2 Go minimum ; recommandé : 4 Go
Disque dur: 8 Go d'espace disque minimum disponible, 20 Go recommandée
Microsoft Internet Explorer 5.5 ou ultérieur)
Sur le système Windows 7 64 bits l’installation de Windows 7 Service Pack 1 (SP1) est obligatoire afin d'utiliser Unity Pro V8.1

System avec Microsoft Windows 8.1
System: Pentium Processor 2.4 GHz ou supérieur, recommandé : 3.0 GHz
mémoire RAM: 2GB minimum; recommandé: 3GB
mémoire RAM (avec DTM ou X80 drops) : 2GB; recommandé: 4GB
Disque dur: 8 Go d'espace disque minimum disponible, 20 Go recommandé
Important : Unity Pro ne fonctionne qu’en mode “compatibilité Windows 7 ”


System with Microsoft Windows Server 2008
Recommended version : Windows Server 2008 R2, standard version, SP1

Pour plus d'informations, consulter le document "Lisez-moi"  accessible à partir du menu "Démarrer"
(puis "Tous les programmes" puis "Schneider Electric" puis "SoCollaborative" puis "Unity Pro" puis  "Fichier Lizez-moi")
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?