Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Contrôleurs M2xx : comment augmenter le nombre de modules d'extension TM3 (supérieur à 7 mais inférieur à 14) ?

Sur les contrôleurs M2xx (M221, M241 et M251), il est possible de raccorder Jusqu'à 7 modules d'extension d'E/S TM3.
Au delà mais jusqu'à 14 modules au total, un jeu de modules d'extension de bus est nécessaire par l'ajout d'un module Emetteur et d'un module Récepteur.

Module émetteur : Module de transmission de données référencé TM3XTRA1
Alimentation : par le bus TM3
 
Module récepteur : Module de réception des données référencé TM3XREC1
Alimentation : 24 V (avec une alimentation externe)
Bornier à vis débrochable fourni pour le raccordement de l’alimentation.
 
Les modules émetteur et récepteur sont physiquement reliés par un cordon d’extension de bus type VDIP184546xxxx équipé avec un connecteur RJ45 à chaque extrémité.
 
Possibilité de déporter les modules d’extension Modicon TM3 jusqu’à 5 m maximum :
  • VDIP184546005 : Cordon d’extension de bus TM3 blindé catégorie 5E de 0,5 m
  • VDIP184546010 : Cordon d’extension de bus TM3 blindé catégorie 5E de 1 m
  • VDIP184546020 : Cordon d’extension de bus TM3 blindé catégorie 5E de 2 m
  • VDIP184546030 : Cordon d’extension de bus TM3 blindé catégorie 5E de 3 m


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?