Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on installer un M580 dans un environnement sévère ?

Il existe une offre "durcie" des automates M580 avec des modules processeurs et des modules d’alimentation renforcés industriellement, et de modules et racks bus X et Ethernet + bus X dotés de circuits imprimés recouverts d’une couche de protection.
Cette offre "durcie" permet notamment d'installer et de faire fonctionner ces automates sur des plages de températures comprises entre -25 et + 70 °C (soit entre -13 et + 158°F)

Les références des produits durcis disponibles se terminent par la lettre "H", par exemple : BMEP581020H

Ce traitement améliore la capacité d’isolement des circuits imprimés et leur résistance à :
- Condensation
- Atmosphères poussiéreuses (chargées de particules étrangères)
- Corrosion chimique, en particulier lors de l’utilisation en atmosphères sulfureuses (raffinerie de pétrole, station d’épuration, etc.) ou en atmosphères contenant des halogènes (chlore, etc.)

Cette protection, combinée avec l’installation et la maintenance appropriées, permet d’utiliser les produits d'automatisme Modicon M580 dans les environnements suivants :

Environnements chimiques sévères :
- IEC/EN 60721-3-3 classe 3C3 :
-- 14 jours ; 25 °C/77 °F humidité relative 75 %
-- Concentrations (mm3/m3) : H2S : 2100/SO2 : 1850/Cl2 : 100

-  ISA S71.04 classes G1 à G3 :
-- 14 jours ; 25 °C/77 °F humidité relative 75 %
-- Concentrations (mm3/m3) : H2S : 50/SO2 : 300/Cl2 : 10/NO2 : 1250

- IEC/EN 60068-2-52 brouillard salin, essai Kb, niveau de sévérité 2 :
-- 3 cycles de 24 heures
-- 5 % NaCI
-- 40 °C/104 °F humidité relative 93 %

-  Niveaux d’humidité relative :
-- jusqu'à 93 % entre -25 °C/-13 °F et 60 °C/140 °F
-- jusqu'à 95% entre -25 °C/-13 °F et 55°C/1
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?