Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la fidélité du point d'enclenchement sur les IDP (Interrupteur De Position) ?

La gamme d'interrupteur  Osiswitch permet d'obtenir des points  de fidélité maximum de 0.01mm , à 1 million de manoeuvres avec pour des têtes à poussoir en bout.
 
  • gamme XCMD:   0.05 mm sur les points d'enclenchement pour  1 million de cycles de manoeuvres pour tête à poussoir en bout.
  • gamme XCKD/P/T:   0,1mm sur les points d'enclenchement pour  1 million de cycles de manoeuvres pour tête à poussoir en bout .
  • gamme XCPR/XCTR:    0,1mm sur les points d'enclenchement pour  1 million de cycles de manoeuvres pour tête à poussoir en bout .
  • gamme XCKML: 0.1mm.
  • gamme XCKm et XCKL:   0.05 mm sur les points d'enclenchement pour  1 million de cycles de manoeuvres pour tête à poussoir en bout.
  • gamme XCKJ: 0.01mm sur les points d'enclenchement pour  1 million de cycles de manoeuvres pour tête à poussoir en bout.
  • gamme XCKS: 0.05mm sur les points d'enclenchement pour  1 million de cycles de manoeuvres pour tête à poussoir en bout.
  • gamme XC2J: 0.01mm sur les points d'enclenchement pour  1 million de cycles de manoeuvres pour tête à poussoir en bout.








Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?