Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les distances d'isolement et les lignes de fuite des cellules FLUAIR F400 ?

 

Schéma et tableaux reprenant les distances d'isolement et lignes de fuite pour les cellules FLUAIR F400.

Image

 Distance d'isolements (en mm) :

Réf  Distance d'Isolement Phase / Phase Phase / Masse
1250 A 2500 A 1250 A 2500 A
1 Jeu de Barres 270 270 267 267 270 270 267 267
2 Dérivations dans compartiment Jeu de Barres 330 330 270 270
3 Dérivations dans compartiment Câbles 1000 1000 560 560
4 Pinces de SMALT 250 300 460 460
5 Connexions des Transformateurs de Tensions 390 390 360 360

 
Ligne de Fuite (en mm) :

Réf  Ligne de fuite Phase / Phase Phase / Masse
1250 A 2500 A 1250 A 2500 A
20 Traversées – côté Jeu de Barres 340   520  
21 Traversées – côté câbles disjoncteur inférieur 1260 1310 505 505
22 Traversées – côté câbles disjoncteur supérieur 980   370  
23 Isolateur     670 670

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?