Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le seuil magnétique, ou court retard, d'un déclencheur en protection neutre réduit sur les disjoncteurs Compact ?

Sur les déclencheurs TMD de 16 à 160A, le magnétique est fixe pour tous les pôles (phases et neutre) quel que soit le type de déclencheur : 4P 4D ou 4P 3D Nr.

Attention : le réglage thermique du neutre sur les 4P 3D Nr calibre 80 et 100 A est de 53 A et pour le calibre 125 A de 63 A.

Pour les calibres 200 et 250A, le magnétique est un multiplicateur du calibre du déclencheur pour tous les pôles (phases et neutre) quel que soit le type de déclencheur : 4P 4D ou 4P 3D Nr.

Exemple :

NS250 + TM200D 4P 3D N/2
Réglages Ir = 0,8 et Im = 5
Soit un réglage thermique de 160 A sur les phases et 160/2 = 80 A sur le neutre et un réglage magnétique de 200 x 5 = 1000 A sur les phases et le neutre.

Sur les déclencheurs électroniques STR, le réglage de la protection long retard du neutre est fonction du réglage long retard Ir des phases. Pour un 4P 3D Nr le réglage long retard du neutre est = 0,5 x Ir.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?