Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle sont les valeurs de chute de tension sur les C32H-DC, alimentés en 24 V de 1 à 6 A ?

Les valeurs de chute de tension pour les C32H-DC, alimentés en 24volt, sont:

  • pour 1A : 1.56 V 
  • pour 2A : 0.61 V
  • pour 3A : 0.59 V
  • pour 4A : 0.54 V
  • pour 6A : 0.39 V.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?