Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Blocs de raccordement 04666, 04667, 04076 : quelle est la section maxi des cosses raccordables ?

Raccordement d' arrivée sur compact en Système G +        
               
Section maxi des cosses raccordables sur les différents blocs de raccordement      
               
               
Désignation du bloc Réf. cial Cosses standards Cu (Simel) Cosses étroite en CU (Simel) Cosse bimétal étroite (Simel) Larg. max des cosses Diam. vis Couple de serrage
Racc amont 250 A O4066 150 ² 240 ² 185² 31 mm M8 28 Nm
Racc aval 250 A O4067 150² 240² 185² 31 mm M8 28 Nm
Raccordement 630 A Gaine (haut) O4076 2x240² 2x300² 300² 35mm M10 50 Nm
Raccordement 630 A Gaine (bas) O4076 2x240² 2x300² 300² 35mm M10 50 Nm
               
               
Mise en garde : En dehors de ces 3 types de cosses répandus d' autres modèles existent possédant un encombrement différent pour une même section ( y compris chez Simel )
               
               
Remarque :              
- Le NS/INS 250A est aussi raccordable directement. Dans ce cas on utilise les caches bornes et la section maxi en Simel standard est de 95².
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?