Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment calculer la résistance de câblage RL entre les bornes d'entrées sur un module de sécurité XPSATE ?

La résistance de ligne RL entre les bornes S11-S12 et S21-S22 des modules Preventa XPSATE ne doit pas être trop élevée sous peine de ne pas trop réduire la tension interne fournies par les bornes S11 et 21 aux bornes S12 et S22.

Le calcul de cette résistance minimum à ne pas dépasser est le suivant :

 

Image

 

 

 



 

 



 

 


La résistance de ligne réelle doit être mesurée entre les bornes S11-S12 et S21-S22.

Exemple pour les modules Preventa XPSAT3410 et XPSAT3710

Valeurs caractéristiques

  • Umini = 38V 
  • Imini = 15mA
  • Uint comprise entre 42 et 45V avec valeur typique 45V

Calcul de RL

  • Uint = 45V                          ==>   RL calculée = (45-38)/0,015 = 466 Ohms
  • Uint =42V                           ==>   RL calculée = (42-38)/0,015 = 266 Ohms

La valeur réelle de la résistance de ligne entre S11-S12 et S21-S22 devra être inférieure à cette dernière valeur calculée qui est de 200 Ohms.
 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?