Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la tenue au champ électrostatiques et électromagnétiques des stations inductel ?

Les produits Schneider Electric de la gamme Inductel ont étés testés et homologués en chambre anéchoïde et en cage de Faraday suivant les normes et niveaux suivants :

  • tenue aux décharges électrostatiques : niveau 3 selon IEC 61 000-4-2 - EN 50082.2,
  • susceptibilité aux champs électromagnétiques : niveau 3 selon IEC 61 000-4-3 - EN 50082.2,
  • transitoires rapides : niveau 3 selon IEC 61 000-4-4,
  • rayonnement généré : Classe A selon EN 50081.2 - EN55011 & ETS 300 683,
  • susceptibilité aux champs magnétiques BF : 30A/m selon EN 61000.4.8 - EN50082.2,
  • tenue aux perturbations conduites : niveau 10V selon EN50082.2 - IEC 61 000-4-6.

Les niveaux retenus pour ces essais sont ceux communément rencontrés en ambiance industrielle.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?