Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est ce que TeSys T est connectable à Profibus ?

Oui, les modules de gestion moteur TeSys T peuvent communiquer avec les protocoles les plus utilisés du marché et peuvent de ce fait se substituer efficacement à tous les relais existants.

Le contrôleur LTM R est équipé d'une interface de communication pour permettre la supervision et le pilotage à distance du moteur. L'ensemble des informations moteur est alors disponible au niveau du système d'automatisme.

Les réseaux disponibles sont :

  • Modbus, CANopen, DeviceNet, ProfiBus DP,
  • Ethernet TCP/IP.

L'offre TESYST est structurée de la façon suivante :

Surveillance courant

  • répartie sur 3 calibres : 8A, 27A, 100A générant 3 références différentes : LTMR08xxx, LTMR27xxx, LTMR100xxx,
  • deux gammes d'alimentation  : 24VDC et 110-240VCA symbolisées respectivement par les lettres BD  et FM en fin de référence. Exemple LTMRxxxBD
  • Cinq réseaux possibles symbolisés par les lettres M (Modbus), C (CanOpen), D( DeviceNet) , P (Profibus) et E (Ethernet). Exemple : LTMRxxPxx pour Profibus

Attention les calibres de 8A, 27A et 100A peuvent être démultipliés par l'utilisation de transformateurs de courant à utiliser avec la LTMR08xxx et pouvant aller jusqu'à 800A au primaire : références LT6CTx001 avec X = 1,2,4,8 pour 100A, 200A, 400A et 800A au primaire et 1A au secondaire.

Surveillance tension

En option, il est encliqueté sur le module surveillance courant, deux références :

  • LTMEV40BD : Alimentation : 24VDC
  • LTMEV40FM  :Alimentation : 110-240VCA

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?