Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pour quelles applications le variateur ATV312 est-il dédié ?


Le variateur Altivar 312 est un convertisseur de fréquence pour moteurs asynchrones triphasés à cage.

L’Altivar 312 est robuste, peu encombrant, facile à mettre en oeuvre.

Il intègre des fonctions répondant aux applications les plus courantes, notamment :

  • manutention (petits convoyeurs, palans),
  • machines d’emballage et de conditionnement,
  • machines spécialisées (mélangeurs, malaxeurs, machines textiles),
  • pompe, compresseur, ventilateur.


Les surcouples transitoires sont 170...200 % du couple nominal moteur (valeur typique).

Les variateurs Altivar 31 peuvent communiquer de façon standard sur les bus industriels Modbus et CANopen intégrés au variateur via son connecteur RJ45.
Il est aussi possible d'intégrer ces ATV312 dasn une architecture CanOpen avec un minimum de connectique via la carte CanOpen daisy chain de référence VW3A31208 qui comporte deux connecteurs RJ45 permettant le chainage aisé des variateurs ATV312.

La communication avec DeviceNet et Profibus DP est possible par l'ajoût des cartes VW3A31209 et VW3A31207.

Les variateurs Altivar 312 sont livrés avec radiateur pour ambiances normales et enveloppes aérées. Il est possible d’en monter plusieurs côte à côte 3, ce qui entraîne un gain de place important.

Les variateurs sont proposés pour les puissances moteur comprises entre 0,18 kW et 15 kW, avec quatre types d’alimentation :

  • 200 V à 240 V monophasée, de 0,18 kW à 2,2 kW,
  • 200 V à 240 V triphasée, de 0,18 kW à 15 kW,
  • 380 V à 500 V triphasée, de 0,37 kW à 15 kW,
  • 525 V à 600 V triphasée, de 0,75 kW à 15 kW.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?