Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel interrupteur de position utiliser pour contrôler le sens de fonctionnement d'un portail coulissant ?


Pour pouvoir contrôler avec un seul détecteur le sens de fonctionnement d'un portail coulissant (détection de mouvement droit ou détection de mouvement gauche), la meilleure solution est d'utiliser un interrupteur de position à deux enclenchements.
 

Il en existe plusieurs modèles mais le modèle standard économique d'indice de protection IP66 et de température d'utilisation comprise entre -25°C et + 70°C est disponible dans la gamme XCKJ.
 

XCKJ standard

La meilleure solution consiste alors en l'association :

  • un corps à contact ZCKJ404,
  • une tête de manoeuvre ZCKYxx.

Ce corps ZCKJ404 est composé de 4 contacts répartis comme suit :

  • 2 contacts 13-14 et 11/12 pour l'enclenchement à droite,
  • 2 contacts 23-24 et 21-22 pour l'enclenchement à gauche.


 

Entrée de câble :

  • entrée de câble standard pour Pg13 : référence ZCKJ404,
  • entrée de câble taraudée ISOM20x1.5 : référence ZCKJ404H29,
  • entrée de câble taraudée 1/2 NPT : référence ZCKJ404H7.

XCKJ pour utilisation en faibles et fortes températures

Pour une température d'utilisation pouvant aller jusqu'à - 40°C, utiliser le corps référence : ZCKJ4046 (rajouter H29 ou H7 suivant entrée de câble).
 

Pour une température d'utilisation pouvant aller jusqu'à +120°C, utiliser le corps référence : ZCKJ4045 (rajouter H29 ou H7 suivant entrée de câble).


Attention : Pour ces températures non standard  : - 40°C et + 120°C, les têtes de manoeuvres sont différentes de celles utilisées entre -25°C et + 70°C, consulter le catalogue.
 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?