Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder un codeur absolu monotour NPN XCC2...K(B/G) avec un module d'entrées/sorties Téléfast ABE7CPA11 ?

 Il est nécessaire de connaître la correspondance entre les bornes du codeur et de l'embase Téléfast pour câbler dans de bonnes conditions :

  • un codeur absolu monotour de type NPN,
  • un module d'entrées/sorties Téléfast ABE7CPA11.
De plus, la vérification des points suivants s'impose :
  • utiliser le bon type de câble (blindé ou non blindé),
  • savoir quelles précautions à respecter pour positionner le câble afin qu'il ne soit pas sujet à des perturbations électromagnétiques,
  • connaître les niveaux de tension des signaux du codeur pourqu'ils soient cohérents avec ceux de l'embase,
  • comprendre comment fonctionne une entrée NPN.
 
Image

Technologie des entrées NPN d'un codeur absolu monotour

  • Type de câble à utiliser entre le codeur et l'embase téléfast
  • Le câble doit être à blindage commun si sa longueur est inférieure à 30m et il doit être à paires torsadées blindées si sa longueur est supérieure à 30m.
  • Le fait d’ajouter des résistances d’adaptation permet d’augmenter les fréquences admissibles.

Précaution d'implantation du câble pour que la liaison codeur-embase téléfast ne soit pas sujette à des perturbations

  • séparer les câbles de puissance et ceux du codeur d'au moins 10 cm,
  • utiliser des paires torsadées blindées (remarque : le blindage protège de l'effet inductif et le torsadé protège de l'effet capacitif),
  • connecter les blindages à la masse automate uniquement ( pour éviter la continuité des masses). Toutefois, si la longueur du câble  n'excède pas 20m, la masse peut être connectée aux deux extrémités,
  • mettre à la terre les châssis et carcasses.

Adéquation des niveaux logiques du codeur et de l'embase

  • Les niveaux logiques du codeur :
    -
    Niveau logique haut (1) : 26V,
    - Niveau logique bas (0) : 1V. 
  • Les niveaux logiques de la carte automate
    - Niveau logique haut (1) : 11V,
    - Niveau logique bas (0) : 5V.

Correspondance entre les bornes du codeur et de l'embase Téléfast
 


 Signaux
 Signification
 Bornes
codeur //
(1)
 Bornes
Téléfast
(2)
 ln0
 Sortie du codeur
 8
 1
 ln1
 Sortie du codeur
 9
 2
 ln2
 Sortie du codeur
 10
 3
 ln3
 Sortie du codeur
 11
 4
 ln4
 Sortie du codeur
 12
 5
 ln5
 Sortie du codeur
 13
 6
 ln6
 Sortie du codeur
 14
 7
 ln7
 Sortie du codeur
 15
 8
 ln8
 Sortie du codeur
 
 0 ou 24V
 
 Alimentation 0 V
 1
 0 V
 
 Alimentation 24 V
 2
 24 V
 
 
 
 29   24 V
 
 
 
 N1  24 V
 
 
 
 31     0 V
 
 
 
 GND 0 V

 

(1) : Le codeur a un connecteur M23, 12 contacts femelle.
(2) : Bornier de sortie du Telefast ABE7CPA11

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?