Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder un codeur absolu multitours XCC3xxxN(B/G) à entrées technologie NPN avec un module d'entrées/sorties Téléfast ABE7CPA11 ?


Pour câbler dans de bonnes conditions un codeur absolu multitours de type NPN et un module d'entrées/sorties Téléfast ABE7CPA11, il est nécessaire de connaître la correspondance entre les bornes du codeur et de l'embase Téléfast, mais aussi :

  • utiliser le type de câble approprié (blindé ou non blindé),
  • connaître les précautions à respecter pour positionner le câble afin qu'il ne soit pas sujet à des perturbations électromagnétiques,
  • connaître les niveaux de tension des signaux du codeur pourqu'ils soient cohérents avec ceux de l'embase,
  • comprendre comment fonctionne une entrée NPN.
  • Technologie des entrées NPN d'un codeur absolu multitours.
     
Technologie des entrées

Attention : câbler la borne "sens" soit à +V pour le sens horaire, soit à 0V pour le sens anti-horaire "


Image
 

Type de câble à utiliser entre le codeur et l'embase téléfast

Le câble doit être à blindage commun si sa longueur est inférieure à 30m et il doit être à paires torsadées blindées si sa longueur est supérieure à 30m.
Le fait d’ajouter des résistances d’adaptation permet d’augmenter les fréquences admissibles.

Précaution d'implantation du câble pour que la liaison codeur-embase téléfast ne soit pas sujette à des perturbations.

  • séparer les câbles de puissance et ceux du codeur d'au moins 10 cm,
  • utiliser des paires torsadées blindées (remarque : le blindage protège de l'effet inductif et le torsadé protège de l'effet capacitif),
  • connecter les blindages à la masse API uniquement (pour éviter la continuité des masses). Toutefois, si la longueur du câble  n'excède pas 20m, la masse peut être connectée aux deux extrémités,
  • mise à la terre des châssis et carcasses.


Adéquation des niveaux logiques du codeur et de l'embase:

  • Les niveaux logiques du codeur
    – Niveau logique haut (1) : 26V,
    – Niveau logique bas (0) : 1V .

  •  Les niveaux logiques de la carte API
    – Niveau logique haut (1) : 11V,
    – Niveau logique bas (0) : 5V.


Correspondance entre les bornes du codeur et de l'embase Téléfast

 Signaux
 Signification
Bornes
codeur // (1)
Bornes
Téléfast (2)
 ln0
 Sortie du codeur
 1
 1
 ln1
 Sortie du codeur
2
 2
 ln2
 Sortie du codeur
 3
 3
 ln3
 Sortie du codeur
 4
 4
 ln4
 Sortie du codeur
 5
 5
 ln5
 Sortie du codeur
 6
 6
 ln6
 Sortie du codeur
 7
 7
 ln7
 Sortie du codeur
 8
 8
 ln8
 Sortie du codeur
 9
9
 ln9
Sortie du codeur
10
10
 Ln10
Sortie du codeur
11
11
 Ln11
Sortie du codeur
12
12
 Ln12
Sortie du codeur
13
13
 Ln13
Sortie du codeur
14
14
 Ln14
Sortie du codeur
15
15
 Ln15
Sortie du codeur
16
16
 Ln16
Sortie du codeur
17
17
 Ln17
Sortie du codeur
18
18
 Ln18
Sortie du codeur
19
19
 Ln19
Sortie du codeur
20
20
 Ln20
Sortie du codeur
21
21
 Ln21
Sortie du codeur
22
22
 Ln22
Sortie du codeur
23
23
 Ln23
 Sortie du codeur
 24
 24
 
 Select
28
0 V
 
 Latch
29
0 V
 
    Sens de rotation
30
0 V
 
 
 
 
 
 
   
29 -> 24 V
 
 
   
 N1 -> 24 V
 
 
 
 31 -> 0 V
 
 
 
GND -> 0 V

(1) : Le codeur a un connecteur SUBD, 37 contacts femelle.
(2) : Bornier de sortie du Telefast ABE7CPA11


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?