Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder un codeur absolu mono tour NPN XCC2...K(B/G) avec un module d'entrées Quantum 140DDI35300 ?


Pour câbler dans de bonnes conditions un codeur absolu monotour de type NPN avec un module d'entrées Quantum 140DDI35300, il est nécessaire de connaître la correspondance entre les bornes du codeur et de l'embase Quantum, mais aussi :

  • utiliser le bon type de câble (blindé ou non blindé),
  • savoir quelles précautions à respecter pour positionner le câble afin qu'il ne soit pas sujet à des perturbations électromagnétiques,
  • connaître les niveaux de tension des signaux du codeur pourqu'ils soient cohérents avec ceux de l'embase,
  • comprendre comment fonctionne une entrée NPN.

Type de câble à utiliser entre le codeur et l'embase Quantum

  • Le câble doit être à blindage commun si sa longueur est inférieure à 30m et il doit être à paires torsadées blindées si sa longueur est supérieure à 30m.
  • Le fait d’ajouter des résistances d’adaptation permet d’augmenter les fréquences admissibles.



Précaution d'implantation du câble pour que la liaison codeur-embase Quantum ne soit pas sujette à perturbations

  •  séparer les câbles de puissance et ceux du codeur d'au moins 10 cm,
  •  utiliser des paires torsadées blindées ( remarque : le blindage protège de l'effet inductif et le torsadé protège de l'effet capacitif. ),
  •  connecter les blindages à la masse API uniquement ( pour éviter la continuité des masses). Toutefois, si la longueur du câble  n'excède pas 20m, la masse peut être connectée aux deux extrémités,
  •  mise à la terre des châssis et carcasses.
 

Technologie des entrées NPN d'un codeur absolu monotour

 

Image

 

Correspondance entre les bornes du codeur et de l'embase Quantum



 Signaux
 Signification Bornes
codeur //
Bornes
Quantum
 ln0  Sortie du codeur 1 1
 ln1  Sortie du codeur 2 2
 ln2 Sortie du codeur 3 3
 ln3 Sortie du codeur 4 4
 ln4 Sortie du codeur 5 5
 ln5 Sortie du codeur 6 6
 ln6 Sortie du codeur 7 7
 ln7 Sortie du codeur 8 8
 ln8 Sortie du codeur 9 11
 ln9 Sortie du codeur 10 12
 ln10 Sortie du codeur 11 13
 ln11 Sortie du codeur 12 14
 ln12 Sortie du codeur 13 15
 ln13 Sortie du codeur 14 16
 ln14 Sortie du codeur 15 17
ln15 Sortie du codeur 16 18
 ln16 Sortie du codeur 17 21
 ln17 Sortie du codeur 18 22
 ln18 Sortie du codeur 19 23
 ln19 Sortie du codeur 20 24
 ln20 Sortie du codeur 21 25
 ln21 Sortie du codeur 22 26
 ln22 Sortie du codeur 23 27
 ln23 Sortie du codeur 24 28
   Select 28 -> 0 V  
   Latch 29 -> 0 V  
   Sens de rotation     30 -> 0 V  
       
        36 -> 24 V  
        37 -> 0 V  
       9, 19, 29, 39 -> 0 V

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?