Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les côtes à prendre en compte pour l'installation des haut-parleurs de diffusion musicale ?

Les dimensions à prendre en compte pour l'installation des HP ALOMBARD sont:

Pour les HP 6W 8ohms référence ALB07211: livrés avec des boîtes d'encastrement.

  • Pour une installation en faux plafond. Le diamètre de perçage est de 145mm, et la profondeur minimale de 60mm.
    La boite d'encastrement n'est pas à utiliser.
  • Pour une installation en encastré dans une cloison, mur ou plafond plein.
    Le diamètre de perçage est de 151mm;  
    La boite boîte d'encastrement est utilisée. Son diamètre est de 151mm, et la profondeur est de 67mm.
    La boite d'encastrement doit dépasser de 9mm du mur ou du plafond, la partie à encastrer est donc de 58 mm.

Pour les HP 2W 8ohms référence ALB07212: version spot à encastrer. Ses dimensions sont 80x32.

  • Pour une installation en faux plafond. 
    Le diamètre de perçage est de 60 mm. La profondeur minimale est de 30mm. 
    Aucune boite d'encastrement n'est à utiliser.

Pour les HP 2W 8ohms référence ALB07213: version spot orientable à encastrer. Ses dimensions sont 110x63.

  • Pour une installation en faux plafond. 
    Le diamètre de perçage est de 90mm. La profondeur minimale est de 45mm.
    Aucune boite d'encastrement n'est à utiliser.

HP 2W 8ohms référence ALB07210: format 45x45.

  • Ce haut-parleur s'installe dans une boite d'encastrement standard: référence ALB71301 ou ALB71320 (50mm minimum).                   
    Une plaque ALVAÏS référence ALB81000 ou ALB82000 est nécessaire.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?