Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle sont les différences entre les références XS1M30MA230 , XS1M30MA230A ou( B, C, D ou G)?

Tous les détecteurs XS1M30MA230x sont de caractéristique identique, hormis leur mode de raccordement, lequel est identifié par une lettre alphabétique différente à la fin de leur référence :

  • XS1M30MA230 :  raccordement par câble de 3 x 0,34 mm², longueur 2m,

  • XS1M30MA230A : raccordement par connecteur, 3 contacts, type 7/8" 16UN (repère 17),

  • XS1M30MA230B : raccordement par bornier à vis, capacité des bornes de 2x1,5mm², presse-étoupe 11P pour câble de diamétre 8 à 10 mm,

  • XS1M30MA230C : raccordement par connecteur, 4 contacts, type DIN43650A (repère 21),

  • XS1M30MA230D - mode de raccordement par connecteur M12, 3 contacts,(repère 9, 10, 15, 16),

  • XS1M30MA230G : raccordement par connecteur M18, 4 contacts (repère 19 et 20).

  • XS1M30MA230T : raccordement par connecteur de type 717 coudé, 5 contacts (repère 22),

  • XS1M30MA230K : raccordement par connecteur de type 1/2" 20UNF coudé (repère 13,14)
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?