Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

La tension d'alimentation du contrôleur TESYT doit-elle être la même que celle du contacteur qui alimente le moteur à surveiller ?

Le module contrôleur LTMR du système de gestion de moteurs TESYST pilote le (les)contacteur(s) d'alimentation du moteur via un (des) contact(s) sec(s).

Les caractéristiques de ces contacts sont les suivants :

  • pour 500 000 manoeuvres et en AC15, 480 VA pour Ie max = 2A
  • pour 500000 manoeuvres et en DC13, 30W pour Ie max = 1,25A

Les 3 sorties relais sont repérés 13-14, 23-24 et 33-34.

La plupart de utilisations requièrent un seul contacteur et sortie relais, mais les démarrages en mode inverseur ou étoile/ triangle exigent 2 ou 3 contacteurs et deux sortie relais. 

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?