Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les fusibles à utiliser pour protéger une unité de freinage pour ATV71 ?

Les unités de freinage sur réseau permettent de restituer sur le réseau l'énergie du moteur ou l'énergie de moteurs pilotés par plusieurs variateurs raccordés sur le même bus continu.

Pour protéger ces unités de freinage, il est nécessaire d'utiliser des fusibles uR (ultra Rapide).

Les tableaux ci-après permettent de détailler en fonction des: 
  • différentes tensions réseaux  possibles 400V et 460V,
  • références des différentes unités de freinage,
les fusibles uR correspondants :
  • références des fusibles marque SIBA
  • caractéristiques des-dits fusibles, celles-ci permettront de définir des fusibles d'autres marques.
Pour une tension réseau de 400V :

Réf : unité de freinage
Référence SIBA
Courant assigné
Tension usage
Valeur Pre-arc I²t
(A²s)
Valeur
Total I²t
(A²s)
Format
VW3A7201
Siba 50 179 06
20 A
660 V
29
360
10x38mm
VW3A7202
Siba 50 124 06
32 A
690 V
63
620
14x51mm
VW3A7203
Siba 50 124 06
50 A
690 V
250
1900
14x51mm
VW3A7204
Siba 50 140 06
80 A
690 V
1000
4400
22x58mm
VW3A7205
Siba 50 140 06
100 A
690 V
2050
8900
22x58mm
VW3A7206
Siba 20 189 20
160 A
660 V
2800
15400
NH 00
VW3A7207
Siba 20 189 20
200 A
660 V
5000
27500
NH 00
VW3A7208
Siba 20 189 20
315 A
660 V
15600
86000
NH 00
VW3A7209
Siba 20 189 20
350 A
660 V
20000
110000
NH 00
VW3A7210
Siba 20 713 32
400 A
1000 V
36000
250000
NH 1
VW3A7211
Siba 20 713 32
500 A
1000 V
66000
340000
NH 1
VW3A7212
Siba 20 713 32
630 A
1000 V
126000
670000
NH 1


Pour une tension réseau de 460V :

Réf : unité de freinage
Référence SIBA
Courant assigné
Tension usage
Valeur
Pré-arc
I²t
(A²s)
Valeur
Total I²t
(
A²s)
Format
VW3A7231
Siba 50 124 06
50 A
690 V
1900
360
14x51mm
VW3A7232
Siba 50 140 06
80 A
690 V
4400
620
22x58mm
VW3A7233
Siba 50 140 06
100 A
690 V
8900
1900
22x58mm
VW3A7234
Siba 20 189 20
160 A
660 V
15400
4400
NH 00
VW3A7235
Siba 20 189 20
200 A
660 V
27500
8900
NH 00
VW3A7236
Siba 20 189 20
250 A
660 V
46800
15400
NH 00
VW3A7237
Siba 20 189 20
250 A
660 V
46800
27500
NH 00
VW3A7238
Siba 20 189 20
315 A
660 V
86000
86000
NH 00
VW3A7239
Siba 20 189 20
315 A
660 V
86000
86000
NH 00
VW3A7240
Siba 20 713 32
500 A
1000 V
66000
340000
NH 1
VW3A7241
Siba 20 713 32
630 A
1000 V
126000
670000
NH 1

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?