Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les produits associable à un lexium 05 ?

La nouvelle génération de moteurs et variateurs Lexium 05 permet la conception et l'optimisation des machines permettant l'adéquation technique aux enjeux techniques et économiques actuels.

En combinant les fonctions essentielles de commande de mouvements et d’interfaces de contrôle commande, la gamme Lexium 05 réalise la synthèse  pour l'obtention de machines plus simples, plus sûres et plus rentables.

 

Applications

  • positionnement point à point,
  • régulation de couple ou de vitesse,
  • arbre électrique,
  • mode manuel (Jog).

Description Servo variateurs Lexium 05

  • gamme de puissance de 0,4 à 6 kW,
  • gamme de tension de 115 V à 480 V monophasé et triphasé.

Servo moteurs BSH

  • couple nominal de 0.43 à 28.2 Nm ,
  • vitesse nominale de 1500 à 8000 min –1,
  • compact, grâce à sa nouvelle technologie d’enroulement.

Servo moteurs BRH

  • couple nominal de 0.41 à 10 Nm,
  • vitesse nominale de 1500 à 8000 min –1,
  • compact, grâce à sa nouvelle technologie d’enroulement.

Accessoires

  • filtre CEM,
  • fonction de sécurité Power Removal",
  • codeur absolu SinCos Hiperface,
  • connexion sur les réseaux CANopen, Modbus, Profibus DP,
  • connexion à tous contrôleurs analogiques.

Un concentré de simplicité

  • menu "Simply Start",
  • identification automatique du moteur,
  • auto-réglage,
  • utilisation de bornes à ressort.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?