Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les principales différences entre les fibres en plastique et celles en verre ?

Fibres en plastique

Caractéristiques

  • coeur de fibre en plastique souple (PMMA = polymétacrylate de méthyle),
  • diamètre de fibre entre 0,25 et 1mm² suivant les modèles,
  • utilisation d'une seule fibre,
  • association avec des amplificateurs émettant dans le spectre de couleur rouge.

Rayon de courbure minimal  

  • 10 mm pour fibres avec coeur de diametre 0,25 mm,
  • 25 mm pour fibres avec coeur de diametre 1 mm.

Avantage

Elles peuvent se couper à la longueur souhaitée.


Fibres en verre

Caractéristiques

  • coeur de fibre en silice,
  • chaque fibre est constituée d'une multitude de fibres unitaires d'un diamètre de 50 microns environ,  
  •  association avec des amplificateurs émettant dans les spectres de couleur  rouge ou infrarouge.

Rayon de courbure minimal

  • 10 mm avec gaine en plastique
  • 90 mm avec gaine en inox.

Avantages

  • Les fibres sont adaptées aux hautes temperatures 250 °C,
  • Pour la protection contre les chocs et les écrasements, il est possible d'utiliser des fibres avec une gaine métallique.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?