Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que les lampes pour voyants lumineux, avec transformateur type A culot BA7s 24 V sont disponibles et sous quelle référence ?

Les lampes à incandescence et à culot BA7s alimentation 24VDC- 50mA et de puissance maximum 1,2W peuvent être commandées sous la référence DL1GA024.

D'autres lampes de puissance maximum 1,2W existent en culot BA7s,  les références sont les suivantes :

  • DL1GA006 : alimentation 6VDC-200mA
  • DL1GA024 : alimentation 24VDC-50mA
  • DL1GA048 : alimentation 48VDC-25mA
  • DL1GA060 : alimentation 60VDC-20mA

Ces références signifient aussi : vente par quantité indivisible de 10.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?