Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le type de fusible recommandé pour les modules d' E/S Momentum avec alimentation 24 VDC ?

Le type recommandé pour les fusibles externes utilisés sur tous les modules d'E/S Momentum avec alimentation 24 VDC a été modifié à 1 A temporisé (Bussmann GDC-1A ou équivalent).
Compte tenu de la modification des modules d'E/S Momentum, nécessaire pour satisfaire les contraintes CEM ainsi que celles de maintien de l'alimentation du processeur interne, il est nécessaire d'augmenter le calibre du fusible externe installé par le client.
Ce fusible remplace le fusible rapide de 315 mA, utilisé pour protéger le module sur la connexion d'alimentation externe 24 VDC.

Ce nouveau calibre peut être utilisé sur tous les modules Momentum d'E/S alimentés en 24 VDC listés ci-dessous, à la fois sur les nouvelles versions de modules ainsi que sur les modules existants.

Modules DC TOR :

  • 170ADI34000     24V DC - 16 Pt Input Module Base
  • 170ADI34000C     24V DC - 16 Pt Input Module Base -Coated
  • 170ADI35000     24V DC - 32 Pt Input Module Base
  • 170ADI35000C     24V DC - 32 Pt Input Module Base -Coated
  • 170ADM35010     24V DC - 16 Pt Input/ 16 Pt Output Module Base
  • 170ADM35010C     24V DC - 16 Pt Input/ 16 Pt Output Module Base -Coated
  • 170ADM35011     24V DC - 16 Pt Input/ 16 Pt Output - Fast Response Module Base
  • 170ADM35015     24V DC - 16 Pt Input/ 16 Pt Output Module Base - True Low Signals
  • 170ADM39010     24V DC - 16 Pt Input/ 12 Pt Output - Monitored Module Base
  • 170ADM39030     24V DC - 10 Pt Input/ 8 Pt Relay Output Module Base
  • 170ADM39030C     24V DC - 10 Pt Input/ 8 Pt Relay Output Module Base -Coated
  • 170ADO34000     24V DC - 16 Pt Output Module Base
  • 170ADO34000C     24V DC - 16 Pt Output Module Base -Coated
  • 170ADO35000     24V DC - 32 Pt Output Module Base
  • 170ADO35000C     24V DC - 32 Pt Output Module Base -Coated
  • 170ADM85010     10 to 60 V DC - 16 Pt Input/ 16 Pt Output Module Base

Modules Analogiques :

  • 170AAI03000     Analog - 8 Ch Differential Input Module Base
  • 170AAI03000C     Analog - 8 Ch Differential Input Module Base -Coated
  • 170AAI14000     Analog - 16 Ch Single-Ended Input Module Base
  • 170AAI14000C     Analog - 16 Ch Single-Ended Input Module Base -Coated
  • 170AAI52040     Analog - 4 Ch RTD, Thermocouple, and Mv Input Module Base
  • 170AAI52040C     Analog - 4 Ch RTD, Thermocouple, and Mv Input Module Base -Coated
  • 170AAO12000     Analog - 4 Ch Output 0-20mA Module Base
  • 170AAO92100     Analog - 4 Ch Output 4-20mA Module Base
  • 170AAO92100C     Analog - 4 Ch Output 4-20mA Module Base -Coated
  • 170AMM09000     Analog - 4 Ch In/ 2 Ch Out Module Base, w/ 24V DC 4 In/2 Out Digital
  • 170AMM09000C     Analog - 4 Ch In/ 2 Ch Out Module Base, w/ 24V DC 4 In/2 Out Digital -Coated
  • 170AMM09001     Analog - 4 Ch In/ 2 Ch Out Module Base, w/ 12V DC 4 In/2 Out Digital

Modules spécialisés :

  • 170AEC92000     High Speed Counter Module Base
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?