Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

A quelles principales normes internationales le M340 est-il conforme ?

Les automates Modicon M340 ont été développés de manière a être conformes aux principales normes nationales et internationales qui concernent les équipements électroniques d'automatismes industriels.

1- Prescriptions spécifiques automates programmables :

  • caractéristiques fonctionnelles, immunité, robustesse, sécurité… : CEI/EN 61131-2, CSA 22.2 n° 142, UL 508.

2- Prescriptions marine marchande des principaux organismes internationaux regroupant ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS :

  • IACS (International Association of Classification Societies).

3- Respect des Directives Européennes :

  • Basse Tension : 73/23/CEE amendement 93/68/CEE,
  • Compatibilité Électromagnétique : 89/336/CEE amendements 92/31/CEE et 93/68/CEE.

4- Qualités électriques et autoextinguibilité des matériaux isolants :

  • UL 746C, UL 94.

5- Zones dangereuses :

  • CSA 22.2 N° 213, Class I, Division 2, groupes A, B, C et D.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?