Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les signaux vehiculés par les cordons TWDXCARxxx et XBTZ978x ?

Les cordons TWDXCARxxx et XBTZ978x sont munis d'une prise Mini-Din à une extrémité et d'une prise RJ45 à l'autre extrémité. Le tableau ci-dessous récapitule les signaux transmis, la longueur et le fonctionnement vis à vis de la prise Terminal du Twido de ces cordons.

 Référence  Longueur
(m)
Signaux
DO, D1, 0V
Power (5V)
/DPT sur
prise MiniDIN
Fonction par rapport à la prise TER du Twido Brochage
TWDXCARJ030 3 oui non  0V /DPT au 0V : adopte les paramètres de communication déclarés dans la configuration  FA141659
TWDXCARJ010 1 oui non  0V /DPT au 0V : adopte les paramètres de communication déclarés dans la configuration   
TWDXCARJ003 0.3 oui non  0V /DPT au 0V : adopte les paramètres de communication déclarés dans la configuration   
TWDXCARJP03 0.3 oui oui  0V /DPT au 0V : adopte les paramètres de communication déclarés dans la configuration  FA170536
TWDXCARJP03P 0.3 oui oui  En l'air /DPT en l'air : force les paramètres de communication (1) FA170535
XBTZ9780 2.5 oui oui  En l'air /DPT en l'air : force les paramètres de communication (1) FA19046
XBTZ9782 10 oui non  En l'air /DPT en l'air : force les paramètres de communication (1) FA173081

(1)  force la configuration du port 1 (c'est-à-dire la prise Terminal intégrée du Twido) avec les paramètres suivants : Modbus @1, 19200 bauds, sans parité, 8 bits RTU, 1 bit stop

Les broches 8 et 6 de la prise RJ45 des cordons TWDXCARJP03 et TWDXCARJP03P sont reliées entre elles.






Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?